Electro-Conductive Corrugated Plastic【10 Stk. pro Packung】

Electro-Conductive Corrugated Plastic
[Features]
· Use with steel shelves makes the shelves conductive (YPD80433: Sheet).
· Can be easily cut with a box cutter (YP80213: partition plate).
· Convenient for returnable boxes at electrical component factories (YPH-A4: box).
[Material]
· Surface Conductive Plastic

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-9124-01

Teilenummer
1-9124-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

88.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Box (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Size(mm) 800×450×3 Specifications Sheet Surface resistance value 106Ω or less
Manufacturer Product Name Conductive Corrugated Plastic YPD80433 Sheet Manufacturer Model Number YPD80433 Amount Of Content 1 Box (10 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Electro-Conductive Corrugated Plastic, die Teilenummer ist 1-9124-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-9124-01.

Technischer Support