Stainless Steel Tweezers Total Length (mm) 115–450

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6-531-15

Teilenummer
6-531-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

111.67 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Standardausführung
Overall Length(mm) 450 Details Type 450mm Manufacturer Product Name Stainless Steel Tweezers 450 mm
Manufacturer Model Number 450mm Material Details Stainless steel (SUS430) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Stainless Steel Tweezers Total Length (mm) 115–450, die Teilenummer ist 6-531-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-531-15.

Technischer Support