18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 125 mm

18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 125 mm
  • Mengenrabatt
Satin AA is general type with a tip shape designed for durability. Satin MM has the same shape as Satin AA but is slightly harder. Satin No.1 has a sharp tip suitable for holding very small parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5-5660-03

Teilenummer
5-5660-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

30.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Standardausführung
Overall Length(mm) 125 Details Type Satin No.1 Manufacturer Product Name 18-8 Stainless Steel Tweezers Satin NO1
Manufacturer Model Number Satin No.1 Material Details Stainless steel (SUS304) Features The tip is sharp and suitable for holding fine parts.
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für 18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 125 mm, die Teilenummer ist 5-5660-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5-5660-03.

Technischer Support