Teilenummer
|
---|
606-8 |
606-10 |
606-12 |
606-14 |
606-17 |
606-19 |
606-21 |
606-22 |
606-24 |
606-27 |
606-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 129.9 | 8 | 6.8 | 4000896100941 | 439-3945 | 31 | ||
43.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 154.5 | 10 | 7.6 | 4000896100965 | 439-3783 | 50 | ||
47.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180.3 | 12 | 8.5 | 4000896100989 | 439-3805 | 80 | ||
84.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 204.6 | 14 | 9.3 | 4000896101009 | 439-3821 | 113 | ||
95.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 242.2 | 17 | 10.6 | 4000896101030 | 439-3856 | 185 | ||
110.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 268.3 | 19 | 11.5 | 4000896101054 | 439-3872 | 240 | ||
116.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 291.5 | 21 | 13.3 | 4000896151233 | 439-3881 | 355 | ||
116.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 291.5 | 22 | 13.3 | 4000896151028 | 439-3899 | 350 | ||
167.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 333.1 | 24 | 14.8 | 4000896151011 | 439-3902 | 525 | ||
211.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 359.2 | 27 | 15.8 | 4000896151004 | 439-3911 | 610 | ||
265.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 402.5 | 30 | 17.3 | 4000896150991 | 439-3929 | 840 |
Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 13 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thick Eyeglasses(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften