3-stufiger Werkzeugkasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

190L

Teilenummer
190L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

212.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 530X200X200
Case color Blau Mass(g) 5200 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 523
Effective inside depth dimension(mm) 197 Effective inside height dimension(mm) 100 JAN Code 4000896007462
Order Code 439-2710 Features Upgraded design of the metal storage box features an eye-catching HAZET blue. The baked-on finish increases both the quality of the product's appearance and its durability. Cylinder Lock (sold separately) Mountable

Sie befinden sich auf der Seite für 3-stufiger Werkzeugkasten, die Teilenummer ist 190L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 190L.

Technischer Support