Tragekasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

190L-1

Teilenummer
190L-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.39 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Tray External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 396X294X215
Case color Blau Mass(g) 710 JAN Code 4000896133987
Order Code 439-2728 Features Lightweight, large capacity carrying tray. Aluminum is used in the handle, which makes the handle light but also gives it excellent load carrying capacity. Possible to store stacked when empty. A scale (millimeters and inches) for easy dimension measurement is provided in an opening.

Sie befinden sich auf der Seite für Tragekasten, die Teilenummer ist 190L-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 190L-1.

Technischer Support