Platte für Dreharbeiten Raute 80°, negativ, mit Loch, CNGG1204○○R / L-25R „für mittleres bis grobes Schneiden“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNGG120404L-25R-TN60
CNGG120404R-25R-KW10
CNGG120404R-25R-TN60
CNGG120408R-25R-KW10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Selfishly Nose R Material

15.38 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.40.4TN60

18.07 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.40.4KW10

15.38 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.40.4TN60

18.07 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.80.8KW10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Mittleres bis tiefes Schleifen Rake angle Negativ

Technischer Support