Platte für Dreharbeiten Raute 55°, negativ, mit Loch, DNGG11○○-S „zum Schlichten“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DNGG110402L-S-KW10
DNGG110402L-S-TN60
DNGG110402R-S-KW10
DNGG110402R-S-TN60
DNGG110404L-S-KW10
DNGG110404L-S-TN60
DNGG110404R-S-KW10
DNGG110404R-S-TN60
DNGG110408R-S-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Selfishly Nose R Material

14.16 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke Hand0.20.2KW10

12.08 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.20.2TN60

14.16 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.20.2KW10

12.08 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.20.2TN60

14.16 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke Hand0.40.4KW10

12.08 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.40.4TN60

14.16 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.40.4KW10

12.08 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.40.4TN60

12.08 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Negativ

Technischer Support