Teilenummer
|
---|
CPMB080202-KW10 |
CPMB080204-KW10 |
CPMB080208-KW10 |
CPMB090302-KW10 |
CPMB090304-KW10 |
CPMB090308-KW10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | rε | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | |
6.75 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | |
6.75 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | |
8.06 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | |
8.06 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | |
8.06 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Mittleres Schleifen | Rake angle | Pozidriv |
Selfishly | Freihändig | Material | KW10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
rε
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften