Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | |
7.45 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | |
8.06 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 0.4 | PR930 | |
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | CA515 | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | CA525 | ||
10.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
9.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
10.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
9.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
10.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.8 | 0.8 | PR930 |
Loading...
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften