Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 0.03 | PR930 | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 0.03 | PR930 | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
14.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | Sonstige | 0.1 | TN60 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften