• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rautenförmige 35° / Positiver mit Loch VCGT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCGT160404AH-KW10
VCGT160404L-A3-KW10
VCGT160404R-A3-KW10
VCGT160408L-A3-KW10
VCGT160408R-A3-KW10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Nose R

27.31 €

10 6 Arbeitstage Freihändig0.40.4

20.57 €

10 6 Arbeitstage Linke Hand0.40.4

17.21 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.40.4

20.57 €

10 6 Arbeitstage Linke Hand0.80.8

20.57 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.80.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape V (35°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
work material Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Pozidriv
Material KW10

Technischer Support