Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Pitch (for Threading) | rε | Material | S | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.75 | 0.09 | PR1115 | 0.53 | 0.75 | ||
21.65 € | 5 | 10 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 1 | 0.12 | PR1115 | 0.8 | 1 | ||
21.65 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 1.25 | 0.15 | PR1115 | 0.9 | 1.25 | ||
21.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 1.5 | 0.19 | PR1115 | 1 | 1.5 | ||
21.65 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 2 | 0.25 | PR1115 | 1.5 | 2 | ||
19.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | Rechte Hand | 0.5 | 0.06 | GW15 | 0.4 | 0.5 | ||
21.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.5 | 0.06 | PR1115 | 0.4 | 0.5 | ||
21.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.5 | 0.06 | TC60M | 0.4 | 0.5 | ||
19.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | Rechte Hand | 0.75 | 0.09 | GW15 | 0.53 | 0.75 | ||
21.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.75 | 0.09 | TC60M | 0.53 | 0.75 | ||
19.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | Rechte Hand | 1 | 0.12 | GW15 | 0.8 | 1 | ||
21.65 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 1 | 0.12 | PR1115 | 0.8 | 1 | ||
21.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 1 | 0.12 | TC60M | 0.8 | 1 | ||
19.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | Rechte Hand | 1.25 | 0.15 | GW15 | 0.9 | 1.25 | ||
21.65 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 1.25 | 0.15 | PR1115 | 0.9 | 1.25 | ||
21.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 1.25 | 0.15 | TC60M | 0.9 | 1.25 | ||
19.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | Rechte Hand | 1.5 | 0.19 | GW15 | 1 | 1.5 | ||
21.65 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 1.5 | 0.19 | PR1115 | 1 | 1.5 | ||
21.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 1.5 | 0.19 | TC60M | 1 | 1.5 | ||
21.65 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 1.75 | 0.22 | PR1115 | 1.5 | 1.75 | ||
21.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 1.75 | 0.22 | TC60M | 1.5 | 1.75 | ||
19.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | Rechte Hand | 2 | 0.25 | GW15 | 1.5 | 2 | ||
21.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 2 | 0.25 | TC60M | 1.5 | 2 | ||
19.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | Rechte Hand | 2.5 | 0.32 | GW15 | 1.6 | 2.5 | ||
21.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 2.5 | 0.32 | PR1115 | 1.6 | 2.5 | ||
21.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 2.5 | 0.32 | TC60M | 1.6 | 2.5 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Screw Types (for threading) | ISO-Messgerät 60° | φd | 4 | A | 9.525 |
T | 3.68 | θ | 60゜ | Applicable Screw | M |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
Pitch (for Threading)
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften