Außendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 22ER / L○○60

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22ERN60-GW15
22ERN60-PR1115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Material

33.58 €

5 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges MetallGW15

35.65 €

5 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlPR1115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
Rake angle Pozidriv Selfishly Rechte Hand Nose R Sonstige
O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Screw Types (for threading) Universell einsetzbar 60° Pitch (for Threading) 3.5~5 
0.48 φd 4.85 A 12.7
S 2.5 T 4.9 θ 60゜
Applicable Screw M/UN , UNF Pitch mm 3.5~5 Pitch/inch 7~5

Technischer Support