Außendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 16 ER / L○55

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16ERA55-GW15
16ERG55-GW15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S Pitch/inch

19.73 €

5 6 Arbeitstage 0.06128.19/40~16

19.73 €

5 6 Arbeitstage 0.221.614.11/14~8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
work material Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall Rake angle Pozidriv Selfishly Rechte Hand
Nose R Sonstige O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Screw Types (for threading) Universell einsetzbar 55°
Material GW15 φd 4 A 9.525
T 3.68 θ 55゚ Applicable Screw M/UN , UNF

Technischer Support