Bit-Halter mit AD

Bit-Halter mit AD
  • Mengenrabatt
Ein tragbarer Halter für Bits und Steckschlüsseleinsätze, der bei der Wartung von Maschinen, in der Fertigung usw. verwendet wird und mit einem einzigen Schieber befestigt und abgenommen werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTH-2V

Teilenummer
BTH-2V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.36 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sonstige Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Main Body Color Violet Specifications Insertion Port: 6.35 mm, for Shafts
Set Content Holder Main Unit / Key Adapter Weight(g) 32 Product Size(mm) 120×40×20

Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Halter mit AD, die Teilenummer ist BTH-2V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BTH-2V.

Technischer Support