Textilband Nr. 1535 für Packmittel, farbig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N1535-50-25-0.2-YL-PACK

Teilenummer
N1535-50-25-0.2-YL-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

24.31 €

30 10 Arbeitstage 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gelb Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 11.53N/25mm
Tensile Strength 120.7N/25mm Color Details Yellow Base Material Special Fiber
Stretch(%) 6 Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Textilband Nr. 1535 für Packmittel, farbig, die Teilenummer ist N1535-50-25-0.2-YL-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N1535-50-25-0.2-YL-PACK.

Technischer Support