Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
290-25
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.17 | Adhesiveness | 9.27 N/width 25 mm |
Tensile Strength | 98.0 N/width 25 mm | Color Details | Cream | Application | As solder plating and various heat resistant coatings, as fixation for parts, sheets, etc., as insulation for uneven surfaces. |
Base Material | Crepe Paper | Adhesive Agent Material | Rubber-Based | Stretch(%) | 15 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckband Nr. 290, die Teilenummer ist 290-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 290-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften