Teilenummer
|
---|
890-BU |
890-GP |
890-GR |
890-OR |
890-PK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Color Details | Base Materials | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Blaue Ausführung | Blue | Polyethylene Laminated Cloth | 1 Roll | ||
6.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Violetter Untergrund | Grape | Polyethylene Laminated Cloth | 1 Roll | ||
6.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grün | Green | Polyethylene Laminated Cloth | 1 Roll | ||
6.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rote Ausführung | Orange | Polyethylene Lamination/Cloth | 1 Roll | ||
6.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rote Ausführung | Peach | Polyethylene Laminated Cloth | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.22 | Adhesiveness | 11.2N/25mm | Holding Force | 0.3mm/15min |
Ball Tack | 32 | Adhesive | Natural Rubber System | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Color Details
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften