Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Ausführung mit Rand | Specifications | Trockene Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Application | Kunststoff | Blade thickness(mm) | 1 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Tip Height(mm) | 5 | Packaging Quantity(Sheets) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften