Teilenummer
|
---|
P-655 |
P-656 |
P-657 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung Spitze | Gesamtlänge (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Gerade Spitze mit Konusgewinde | 120 | 14 | ||
49.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Gerade Spitze mit Konusgewinde | 110 | 13 | ||
56.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Gebogene Spitzen | 120 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl | Nichtmagnetismus Funktion J/N | Verfügbar | Einzeln Produktsatz Produkt | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkörper Teile | Grundkörper | Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion | N/A | Breite(mm) | 10 |
Spitzenbreite(mm) | 0.2 | RoHs | Compatible Product |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung Spitze
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften