Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
128-08
Overall Length(mm) | 200 | Maximum Opening(mm) | 45 (Square material) | JAN Code | 8430890068699 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 486-4344 | Mass(g) | 520 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange für Blech, die Teilenummer ist 128-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 128-08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften