Gewindebohrer für konisches Rohrgewinde (PT-Schraube)

Gewindebohrer für konisches Rohrgewinde (PT-Schraube)
[Features]
· Tap for tapered pipe screw.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, light metal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-KN-PT1/4

Teilenummer
T-KN-PT1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.92 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Nominal 1/4 Chamfer threads 1.5-Shaped
Tool Material Type Alloy Steel work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre
Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N N/A Overall Length L(mm) 62
Thread Length(mm) 28 shank diameter(mm) 11 Shank square part(mm) 9
Pilot Hole Dia.(mm) 11.2 JAN Code 4989999316988 Trusco Code 480-6794
Number of Teeth 19 Mass(g) 50 Material Low Alloy Steel (SKS)
Accuracy JIS3 Grade

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebohrer für konisches Rohrgewinde (PT-Schraube), die Teilenummer ist T-KN-PT1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-KN-PT1/4.

Technischer Support