Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)

Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)
[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTC-332C
TTC-332T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standard replacement blade JAN Code Trusco Code

39.57 €

1 6 Arbeitstage TTC-KC4989999322804489-0604

44.27 €

1 6 Arbeitstage TTC-KT4989999322811489-0612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Cutting Performance mm 3 to 32 Cutting Capacity inch 1/8~1 1/4
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 150 Mass(g) 294

Technischer Support