Waterproof Tarpaulin Bag Tote Bag

Waterproof Tarpaulin Bag Tote Bag

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Black
  • OD
[Features]
· A bag made of tarpaulin fabric which is durable and resistant to rain and dirt.
· The use of tarpaulin fabric with welder finish and water stopping fastener provides excellent waterproofing.
· It has a wide opening, making it suitable for bringing dirty work clothes, etc. back home
· Water does not seep through even if it is placed on a wet road surface.
· Dirt can be immediately cleaned away.
[Applications]
· For storing tools and parts that need to be kept dry.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTBL-BK

Teilenummer
TTBL-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.03 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tasche Product uses Gehäuse Height(mm) 300
Width(mm) 520 Collar Black Depth(mm) 260
JAN Code 4989999338980 Trusco Code 489-2801 Mass(g) 850
Material Main unit material: PVC, shoulder strap: PP

Sie befinden sich auf der Seite für Waterproof Tarpaulin Bag Tote Bag, die Teilenummer ist TTBL-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTBL-BK.

Technischer Support