Teilenummer
|
---|
PI2204F |
PI2206F |
PI2208F |
PI2210F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 13 | 4989999359817 | 479-1924 | 290 g/pack | ||
19.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 4989999359824 | 479-1932 | 370 g/pack | ||
22.02 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 4989999359831 | 479-1941 | 490 g/pack | ||
23.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 4989999359848 | 479-1959 | 630 g/pack |
Loading...
Type | Gummi-Schleifstein | Particle Size(#) | 220 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 30 | Color | Pink | Quantity/Pack(piece) | 10 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften