Teilenummer
|
---|
TDKS-1-60 |
TDKS-1-100 |
TDKS-1-400 |
TDKS-2-60 |
TDKS-2-100 |
TDKS-2-400 |
TDKS-A-60 |
TDKS-A-100 |
TDKS-A-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Roughness of grain | Particle Size (#) | Abstract | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fein | 60 | 1 mm electrodeposition | 4989999264319 | 468-7833 | 50.6g | ||
129.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grob | 100 | 1 mm electrodeposition | 4989999264326 | 468-7841 | 43.0g | ||
102.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zweiter Schnitt | 400 | 1 mm electrodeposition | 4989999264333 | 468-7850 | 34.2g | ||
184.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fein | 60 | 2 mm Electrodeposition | 4989999264340 | 468-7868 | 47.4g | ||
143.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grob | 100 | 2 mm Electrodeposition | 4989999264357 | 468-7876 | 38.7g | ||
92.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zweiter Schnitt | 400 | 2 mm Electrodeposition | 4989999264364 | 468-7884 | 39.2g | ||
281.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fein | 60 | Fully electro-deposition processed | 4989999264371 | 468-7892 | 58.5g | ||
205.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grob | 100 | Fully electro-deposition processed | 4989999264388 | 468-7906 | 56.8g | ||
133.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zweiter Schnitt | 400 | Fully electro-deposition processed | 4989999264395 | 468-7914 | 30.1g |
Loading...
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Single Product Set Product | Einzelstück | Width(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 230 | Material | Stainless steel (SUS316), synthetic diamond |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Roughness of grain
Particle Size(#)
Abstract
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften