Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TCB-L-8-TM
Product Type | Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss | Color | Transparency | Vertical(mm) | 480 |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal(mm) | 340 | Thickness(mm) | 0.08 | JAN Code | 4989999312607 |
Trusco Code | 477-9231 | Material | Polyethylene (PE) | Mass(g/bag) | 2652 |
Amount Of Content | 1 Bag (100 Sheets) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften