TiAlN-Mantel, Hartmetall-Langhals-Vierkant-Schaftfräser, 2-schneidig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VHMS-2-008-064-06-03-L025
VHMS-2-025-064-06-03-L200
VHMS-2-030-064-06-03-L100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Maximum Machining Depth
(mm)
Neck angle
(°)
Neck diameter
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 0.5° Actual effective length at work slope angle 1° Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°

41.58 €

1 5 Arbeitstage 0.81.22.50110.752.7622.9043.2363.655

41.58 €

1 5 Arbeitstage 2.5320.00152.4020.86621.59323.21225.095

39.29 €

1 5 Arbeitstage 3310.00132.9010.59811.01611.96113.086

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Titan Number of flutes(sheet) 2 Type Langhals, quadratisch
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 64
Cutting edge accuracy g7 Shank Accuracy h5

Technischer Support