Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 0.5° | Actual effective length at work slope angle 1° | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° | Neck Section Taper Half Angle (°) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 4 | 0.20 | 0.159 | 0.170 | 0.198 | 0.239 | 7 | - | ||
39.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 6 | 1.60 | 2.588 | 2.728 | 3.058 | 3.483 | 10 | - | ||
45.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 6 | 10 | 10.431 | 10.793 | 11.598 | 12.535 | 15 | 0.08 | ||
39.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 0.15 | 2.3 | 6 | 3 | 4.429 | 4.694 | 5.337 | 6.193 | 9 | - | ||
45.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 0.15 | 2.3 | 6 | 25 | 25.933 | 26.831 | 28.831 | 31.158 | 15 | 1.45 | ||
39.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 3 | 6 | 10 | 10.523 | 10.882 | 11.683 | 12.615 | 15 | 1.90 | ||
45.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 3 | 6 | 25 | 26.028 | 26.928 | 28.931 | 31.262 | 15 | 1.90 | ||
39.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 0.2 | 3 | 6 | 3 | 3.202 | 3.436 | 4.032 | 4.900 | 7 | - | ||
45.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 25 | 26.024 | 26.921 | 28.916 | No Interference | 15 | 2.90 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 64 | Coating | TiAlN | Cutting edge accuracy | g7 |
Shank Accuracy | h5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften