Muttern-Bit

Muttern-Bit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AK-51BP-5
AK-51BP-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm) Outer Diameter
(mm)
JAN Code

9.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25584962485397159

3.02 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 288124962485397197

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Boxausführung shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Einzelstück
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A Features The product can also be used on ordinary ratchet screwdrivers.

Technischer Support