Zange aus rostfreiem Edelstahl

Zange aus rostfreiem Edelstahl
[Merkmale]
-Das Werkzeug ist mit einem griffigen Gummigriff ausgestattet, der die Hände schont.
-Hauptkörpermaterial: EN 1.4006 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.258

Teilenummer
NO.258
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.24 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Flach Main Body Material Edelstahl Tip material Edelstahl
Overall Length(mm) 140 Single Product Set Product Einzelstück Main Body Parts Grundkörper
With/without tip replacement function N/A Width(mm) 61 JAN Code 4962485095253
Material Details SUS410

Sie befinden sich auf der Seite für Zange aus rostfreiem Edelstahl, die Teilenummer ist NO.258.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.258.

Technischer Support