GESCHWINDIGKEIT / T 2-schneidig, vibrationsbeständig, lang

GESCHWINDIGKEIT / T 2-schneidig, vibrationsbeständig, lang

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-LET0402T

Teilenummer
P-LET0402T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 4 Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Blade length (ℓ)(mm) 20
Number of flutes(sheet) 2 Type Langhals, quadratisch Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 75 Machining Application Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Coating Details AlTiN Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 35

Sie befinden sich auf der Seite für GESCHWINDIGKEIT / T 2-schneidig, vibrationsbeständig, lang, die Teilenummer ist P-LET0402T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-LET0402T.

Technischer Support