Hersteller-Teilenummer: ZE322030
Marke: WIDIN
Preis: 30.05 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 15 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 60 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZE322030
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Type | Hohe Schräge | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Torsion Angle details(°) | 30 | Blade diameter tolerance | 0~-0.03(mm) | Shank tolerance | h6 |
Sie befinden sich auf der Seite für WIDIN 2-schneidig, rechtwinkliger Schleifer EM, lang, die Teilenummer ist ZE322030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZE322030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZE322030S |
ZE322031 |
ZE322041 |
ZE322050 |
ZE322051 |
ZE322052 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 3 | 100 | |
32.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 6 | 70 | |
32.01 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 70 | |
30.05 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 60 | |
33.99 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 80 | |
43.57 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 100 |