Schaftfräser mit 2-Hartmetall-Schneiden 35° E122X

Schaftfräser mit 2-Hartmetall-Schneiden 35° E122X

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E122X-0.2
E122X-0.3
E122X-0.4
E122X-0.5
E122X-0.6
E122X-0.7
E122X-0.8
E122X-0.9
E122X-1
E122X-1.1
E122X-1.2
E122X-1.3
E122X-1.4
E122X-1.5
E122X-1.6
E122X-1.7
E122X-1.8
E122X-1.9
E122X-2
E122X-2.1
E122X-2.2
E122X-2.3
E122X-2.4
E122X-2.5
E122X-2.6
E122X-2.7
E122X-2.8
E122X-2.9
E122X-3
E122X-3.1
E122X-3.2
E122X-3.3
E122X-3.4
E122X-3.5
E122X-3.6
E122X-3.7
E122X-3.8
E122X-3.9
E122X-4
E122X-4.1
E122X-4.2
E122X-4.3
E122X-4.4
E122X-4.5
E122X-4.6
E122X-4.7
E122X-4.8
E122X-4.9
E122X-5
E122X-5.1
E122X-5.2
E122X-5.3
E122X-5.4
E122X-5.5
E122X-5.6
E122X-5.7
E122X-5.8
E122X-5.9
E122X-6
E122X-6.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

60.60 €

1 6 Arbeitstage 0.20.5450

47.71 €

1 6 Arbeitstage 0.30.8450

47.71 €

1 10 Arbeitstage 0.41450

41.36 €

1 6 Arbeitstage 0.51.2450

41.36 €

1 6 Arbeitstage 0.61.5450

41.36 €

1 6 Arbeitstage 0.71.8450

41.36 €

1 6 Arbeitstage 0.82450

41.36 €

1 6 Arbeitstage 0.92.5450

19.28 €

1 6 Arbeitstage 13450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 1.13450

30.28 €

1 10 Arbeitstage 1.24450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 1.34450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 1.44450

19.28 €

1 10 Arbeitstage 1.55450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 1.65450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 1.75450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 1.85450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 1.95450

19.28 €

1 8 Arbeitstage 26450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 2.16450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 2.26450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 2.36450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 2.48450

19.28 €

1 6 Arbeitstage 2.58450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 2.68450

30.28 €

1 10 Arbeitstage 2.78450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 2.88450

30.28 €

1 6 Arbeitstage 2.98450

26.84 €

1 6 Arbeitstage 38650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 3.110650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 3.210650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 3.310650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 3.410650

31.14 €

1 6 Arbeitstage 3.510650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 3.610650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 3.710650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 3.811650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 3.911650

26.84 €

1 6 Arbeitstage 411650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 4.111650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 4.211650

39.29 €

1 10 Arbeitstage 4.311650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 4.411650

31.14 €

1 6 Arbeitstage 4.511650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 4.611650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 4.711650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 4.813650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 4.913650

26.84 €

1 10 Arbeitstage 513650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 5.113650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 5.213650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 5.313650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 5.413650

31.14 €

1 6 Arbeitstage 5.513650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 5.616650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 5.716650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 5.816650

39.29 €

1 6 Arbeitstage 5.916650

26.84 €

1 6 Arbeitstage 616650

69.19 €

1 6 Arbeitstage 6.116860

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Material MG

Technischer Support