Lenkhebelabzieher, 204-Serie

Lenkhebelabzieher, 204-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

204-1

Teilenummer
204-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

239.10 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity (Excluding Outer)(mm) 15-80 Arm Length (Depth)(mm) 90 Claw thickness(mm) 6-10
Claw Width(mm) 24 Center Bolt Head Size(mm) 19 Center Bolt Size(mm) M18X1.5X105
Center Bolt Diameter(mm) 18 Center Bolt Tip Diameter(φ mm) 9 Maximum Load Capacity(t) 5
JAN Code 4021176028243 Mass(g) 1300 Note Center Bolt Part Number: 618105, Shoulder Part Number: 204-1-T, Arm Part Number: 204-1-90-P, Side Clamp Part Number: 204101

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkhebelabzieher, 204-Serie, die Teilenummer ist 204-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 204-1.

Technischer Support