Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22-0
Overall Length(mm) | 250 | Slide width(mm) | 150 | Hammer Quality(kg) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4021176012143 | Set Content | M7 Adapter |
Sie befinden sich auf der Seite für Gleithammer, die Teilenummer ist 22-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22-0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften