Rollenhahn für Kohlenstoffstahl mittlerer Härte MHRZ

Rollenhahn für Kohlenstoffstahl mittlerer Härte MHRZ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Reduction of torque is now achieved.
· Durability is dramatically improved through active use of materials and coatings with excellent wear resistance.
· Stable threading of tempered material (up to 35HRC) is realized.
· It can be used with water-soluble cutting fluids.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RY010N8OCTB
RY010N8OCTP
RY010O8OCTB
RY010O8OCTP
RY012N8OCTB
RY012N8OCTP
RY012O8OCTB
RY012O8OCTP
RY014O9OCTB
RY014O9OCTP
RY6.0M8OCTB
RY6.0M8OCTP
RY8.0N8OCTB
RY8.0N8OCTP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)

49.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25275G813-7

55.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M101.25475G813-7

49.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5275G813-7

49.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5475G813-7

76.84 €

1 6 Arbeitstage M121.25282G815-8.5

76.84 €

1 6 Arbeitstage M121.25482G815-8.5

76.84 €

1 6 Arbeitstage M121.5282G815-8.5

76.84 €

1 6 Arbeitstage M121.5482G815-8.5

103.78 €

1 6 Arbeitstage M141.5288G918-10.5

103.78 €

1 6 Arbeitstage M141.5488G918-10.5

30.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61262G811266

30.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61462G811266

41.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25270G812-6.2

41.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25470G812-6.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) Tap Type Rollgewindebohrer
Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N Verfügbar

Technischer Support