PE-Textil-Sicherheitsband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

412-LG

Teilenummer
412-LG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.65 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.15 Color Details Light Green
Tensile Strength 34N/10mm Adhesiveness 3.18N/10mm JAN Code 4547691701619
Trusco Code 361-4409 Mass(g) 180 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für PE-Textil-Sicherheitsband, die Teilenummer ist 412-LG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 412-LG.

Technischer Support