Schlauchband, A-Haken + U-Öse, 20 mm x 0,6 m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TT-15-1

Teilenummer
TT-15-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

2.96 €

4 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Reifenschlauch Width(mm) 20
Length(m) 1.5 Color Schwarz Thickness(mm) 2
Trusco Code 367-7613 Features Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage. Mass(g) 115
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchband, A-Haken + U-Öse, 20 mm x 0,6 m, die Teilenummer ist TT-15-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TT-15-1.

Technischer Support