Teilenummer
|
---|
KNCD2505 |
KNCD2506 |
KNCD2508 |
KNCD2510 |
KNCD2518 |
KNCD2520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pitch (mm) | Module (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 0.16 | 4967521172288 | 289-0763 | ||
45.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.19 | 4967521172271 | 289-0771 | ||
45.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.25 | 4967521172264 | 289-0780 | ||
45.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.32 | 4967521172257 | 289-0798 | ||
45.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 0.57 | 4967521177184 | 289-0836 | ||
45.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.64 | 4967521177177 | 289-0844 |
Loading...
Product Type | Stück | Outer Diameter(mm) | 25.4 | Hole Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 5 | Compatible Holder | KH2CN20N・25N | Material | High-Speed Steel (SKH51) |
Features | · Good cutting feel and long-lasting. | Mass(g) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch(mm)
Module(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften