Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KHS1
Product Type | Halter | Width×Height×Length(mm) | 20×20×147 | Machining Diameter(mm) | 10~250 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Model | Lathe | Compatible Knurled Piece | KNSF14~50 | JAN Code | 4967521156837 |
Trusco Code | 270-0930 | Features | · For Japanese standard straight knurling wheel. · Holder for rolling type straight knurling processing. · With initial position setting mechanism for knurled support parts. Auto-align based on up and down auto-slide mechanism (±2.5 mm from initial position) eliminates rolling force generated with two knurling wheels to allow for knurled processing at an even groove depth. | Application | Conforming model :KNS |
Mass(g) | 420 |
Sie befinden sich auf der Seite für Form-Rolle-Rändel-Werkzeughalter (für gerade Rändelung) , die Teilenummer ist KHS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KHS1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften