Form-Rollrändel-Werkzeugmatrize (Stirnkantenbearbeitung und gerade Rändelung)

Form-Rollrändel-Werkzeugmatrize (Stirnkantenbearbeitung und gerade Rändelung)
[Features]
· TiN (titanium nitride) coated to extend life for greater economy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNE06F
KNE08F
KNE10F
KNE12F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pitch
(mm)
Module
(mm)
Texture JAN Code Trusco Code

60.46 €

1 6 Arbeitstage 0.60.19Fine4967521209021305-7445

60.46 €

1 6 Arbeitstage 0.80.25Second cut4967521209038305-7461

60.46 €

1 6 Arbeitstage 10.32Second cut4967521209045305-7488

60.46 €

1 9 Arbeitstage 1.20.38Second cut4967521209052305-7500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stück Outer Diameter(mm) 25.4 Hole Diameter(mm) 13、15
Width(mm) 6 Compatible Holder KH1E20・25 Material High-Speed Steel (SKH51)
Features · TiN (Titanium Nitride) coated to extend life for greater economy. Mass(g) 23

Technischer Support