Carmex Gewinde schneiden (für metrische ISO-Schraube)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06IR0.5ISOBXC
06IR0.75ISOBXC
06IR1.0ISOBXC
06IR1.25ISOBXC
08IR0.5ISOBXC
08IR0.75ISOBXC
08IR1.0ISOBXC
08IR1.5ISOBXC
08IR1.25ISOBXC
08IR1.75ISOBXC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pitch (for Threading) Tip Size
(mm)
Inscribed Circle Dimensions
(Inch)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

25.93 €

10 6 Arbeitstage 0.565/324534644026714403-36981510 units

25.93 €

10 6 Arbeitstage 0.7565/324534644026738403-37011510 units

20.71 €

10 6 Arbeitstage 165/324534644026752403-37101510 units

20.71 €

10 6 Arbeitstage 1.2565/324534644026776403-37281510 units

25.93 €

10 6 Arbeitstage 0.583/164534644026844403-37952010 units

25.93 €

10 6 Arbeitstage 0.7583/164534644026851403-38092010 units

20.71 €

10 6 Arbeitstage 183/164534644026868403-38172010 units

20.71 €

10 6 Arbeitstage 1.583/164534644026882403-38332010 units

20.71 €

10 6 Arbeitstage 1.2583/164534644026875403-38252010 units

20.71 €

10 6 Arbeitstage 1.7583/164534644026899403-38412010 units

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types (for threading) ISO-Messgerät 60° Surface Treatment BXC (TiN coated) Number Contained In A Packet 10 units

Technischer Support