Teilenummer
|
---|
16ER11WBMA |
16ER12WBMA |
16ER14WBMA |
16ER18WBMA |
16ER19WBMA |
16ER20WBMA |
16ER24WBMA |
16ER28WBMA |
16IR11WBMA |
16IR12WBMA |
16IR14WBMA |
16IR16WBMA |
16IR18WBMA |
16IR19WBMA |
16IR24WBMA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Teeth | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 11 | 4534644036423 | 403-4295 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 12 | 4534644036430 | 403-4317 | 10 units | ||
18.18 € | 10 | 6 Arbeitstage | 14 | 4534644036447 | 403-4350 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 18 | 4534644036461 | 403-4392 | 10 units | ||
18.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 19 | 4534644036478 | 403-4414 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 20 | 4534644036485 | 403-4457 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 24 | 4534644036508 | 403-4473 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 28 | 4534644036522 | 403-4490 | 10 units | ||
18.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 11 | 4534644036874 | 403-4694 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 12 | 4534644036881 | 403-4716 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 14 | 4534644036898 | 403-4759 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 16 | 4534644036904 | 403-4775 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 18 | 4534644036911 | 403-4791 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 19 | 4534644036928 | 403-4813 | 10 units | ||
19.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | 24 | 4534644036959 | 403-4864 | 10 units |
Loading...
Screw Types (for threading) | Whitworth 55° | Tip Size(mm) | 16 | Inscribed Circle Dimensions(Inch) | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | BMA (TiAlN coated) | Mass(g) | 52 | Number Contained In A Packet | 10 units |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Teeth
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften