Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2010000000021
Product Type | Lagerabzieher | Main Body, Related Products | Grundkörper | Accessory Attachment Size | φ8、10、12、15、17、20、25、30mm |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 4200 | Draw applicable bearing outer diameter(mm) | 8~30 | Material | Carbon Steel, Chrome Molybdenum Steel |
Screw Size | 1/2-12 Bush Removal: φ21 X φ30 mm, Tool Size: φ30 X φ35 mm | Overall Length | 395 | JAN Code | 2010000000021 |
Trusco Code | 758-7627 | φ8-17 mm Tapered Attachment Screw Size | 5/16-18 | φ20-30 mm Tapered Attachment Screw Size | 3/8-16 |
Set Content | 11 points | Number Contained In A Packet | 1S |
Sie befinden sich auf der Seite für Blind-Lagerabzieher, die Teilenummer ist 2010000000021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2010000000021.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften