T-förmiger Innensechskantschlüssel (Harzgriff / kurze Ausführung)

T-förmiger Innensechskantschlüssel (Harzgriff / kurze Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· The blade is short and easy to use, appropriate for work in small spaces.
· Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EXH-2.5

Teilenummer
EXH-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ordering Unit

9.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Standardausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Overall length (L dimension)(mm) 94 Overall Width(mm) 85 Shaft length(mm) 54
Opposite side dimensions(mm) 2.5 JAN Code 4984798013014 Trusco Code 481-9306
Mass(g) 23.5 Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Innensechskantschlüssel (Harzgriff / kurze Ausführung), die Teilenummer ist EXH-2.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EXH-2.5.

Technischer Support