Teilenummer
|
---|
TTB-6M |
TTB-8M |
TTB-10M |
TTB-12M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable Pipe Dia. | Bending radius R | Dimension Left Hand (mm) | Dimension Right Hand (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 14.3mm | 225 | 202 | 4989999376388 | 763-0662 | 630 | ||
71.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 17.5mm | 230 | 204 | 4989999376395 | 763-0689 | 920 | ||
99.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 23.8mm | 300 | 293 | 4989999376401 | 763-0590 | 920 | ||
94.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 38mm | 440 | 398 | 4989999376418 | 763-0603 | 1750 |
Loading...
Unit of representation | Für Millimeterausführung | Bending Angle | 0~180° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Pipe Dia.
Bending radius R
Dimension Left Hand(mm)
Dimension Right Hand(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften