Teilenummer
|
---|
CA1011 |
CA1012 |
CA1013 |
CA1014 |
CA1015 |
CA1016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Size (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 1 | 93000 | 37.0×7 | 4571130860025 | 498-9074 | 13 | 1 Bag (10 pcs) | ||
64.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 2 | 93000 | 36.0×6 | 4571130860049 | 498-9082 | 13 | 1 Bag (10 pcs) | ||
39.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 3 | 93000 | 40.0×10 | 4571130860063 | 498-9091 | 13 | 1 Bag (10 pcs) | ||
36.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 4 | 50000 | 40.0×10 | 4571130860087 | 498-9104 | 14 | 1 Bag (10 pcs) | ||
39.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 5 | 50000 | 43.0×13 | 4571130860100 | 498-9112 | 18 | 1 Bag (10 pcs) | ||
36.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 6 | 50000 | 43.0×13 | 4571130860124 | 498-9121 | 20 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 2.34 | Type | Column, cylindrical | abrasive grain | PA |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Size(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften