Gummi-Schleifstein, Wellendurchmesser 3 mm【10 Stk. pro Packung】

Gummi-Schleifstein, Wellendurchmesser 3 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sphere
  • Cylindrical
  • Cylindrical
  • Cylindrical
  • Cylindrical
  • Cylindrical
[Features]
· Using the elastic effect, a uniform cutting surface is obtained, which helps prevent scratching.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DB2013
DB2014
DB2022
DB2023
DB2024
DB2025
DB2026
DB2031
DB2032
DB2033
DB2035
DB2036
DB2042
DB2043
DB2044
DB2046
DB2051
DB2052
DB2053
DB2055
DB2056
DB2061
DB2062
DB2063
DB2065
DB2066
DB2103
DB2112
DB2113
DB2114
DB2123
DB2124
DB2133
DB2134
DB2201
DB2202
DB2203
DB2221
DB2222
DB2233
DB2242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Type Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

59.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

180230000Column, cylindrical5×45.04571130871267499-0218231 Bag (10 pcs)

61.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220230000Column, cylindrical5×45.04571130871281499-0226231 Bag (10 pcs)

34.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120430000Column, cylindrical13×43.54571130871342499-0234221 Bag (10 pcs)

34.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 180430000Column, cylindrical13×43.54571130871366499-0242221 Bag (10 pcs)

32.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220430000Column, cylindrical13×43.54571130871380499-0251221 Bag (10 pcs)

40.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320430000Column, cylindrical13×43.54571130871403499-0269221 Bag (10 pcs)

37.78 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 400430000Column, cylindrical13×43.54571130871427499-0277221 Bag (10 pcs)

35.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80630000Column, cylindrical17×46.54571130871441499-0285291 Bag (10 pcs)

35.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120630000Column, cylindrical17×46.54571130871465499-0293291 Bag (10 pcs)

35.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 180630000Column, cylindrical17×46.54571130871489499-0307291 Bag (10 pcs)

43.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320630000Column, cylindrical17×46.54571130871526499-0323291 Bag (10 pcs)

60.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 400630000Column, cylindrical17×46.54571130871540499-0331291 Bag (10 pcs)

36.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120830000Column, cylindrical20×50.04571130871588499-0340411 Bag (10 pcs)

37.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

180830000Column, cylindrical20×50.04571130871601499-0358411 Bag (10 pcs)

35.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220830000Column, cylindrical20×50.04571130871625499-0366411 Bag (10 pcs)

61.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 400830000Column, cylindrical20×50.04571130871663499-0374411 Bag (10 pcs)

34.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 801030000Column, cylindrical20×50.04571130871687499-0382521 Bag (10 pcs)

34.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1201030000Column, cylindrical20×50.04571130871700499-0391521 Bag (10 pcs)

34.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1801030000Column, cylindrical20×50.04571130871724499-0404521 Bag (10 pcs)

46.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3201030000Column, cylindrical20×50.04571130871762499-0412521 Bag (10 pcs)

46.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4001030000Column, cylindrical20×50.04571130871786499-0421521 Bag (10 pcs)

39.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 801320000Column, cylindrical20×50.04571130871809499-0439761 Bag (10 pcs)

40.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1201320000Column, cylindrical20×50.04571130871823499-0447761 Bag (10 pcs)

39.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1801320000Column, cylindrical20×50.04571130871847499-0455761 Bag (10 pcs)

49.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3201320000Column, cylindrical20×50.04571130871885499-0463761 Bag (10 pcs)

49.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4001320000Column, cylindrical20×50.04571130871908499-0471761 Bag (10 pcs)

60.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 180530000Ball5×42.04571130871960499-0480221 Bag (10 pcs)

52.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120630000Ball6×43.04571130872066499-0498221 Bag (10 pcs)

52.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 180630000Ball6×43.04571130872080499-0501221 Bag (10 pcs)

52.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220630000Ball6×43.04571130872103499-0510221 Bag (10 pcs)

52.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 180830000Ball8×43.04571130872202499-0528281 Bag (10 pcs)

52.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220830000Ball8×43.04571130872226499-0536281 Bag (10 pcs)

52.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1801030000Ball10×44.04571130872325499-0544331 Bag (10 pcs)

52.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2201030000Ball10×44.04571130872349499-0552331 Bag (10 pcs)

38.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80430000Column, cylindrical13×43.04571130872400499-0561221 Bag (10 pcs)

30.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120430000Column, cylindrical13×43.04571130872424499-0579221 Bag (10 pcs)

30.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220430000Column, cylindrical13×43.04571130872448499-0587221 Bag (10 pcs)

32.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80630000Column, cylindrical15×45.04571130872462499-0595301 Bag (10 pcs)

33.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120630000Column, cylindrical15×45.04571130872486499-0609301 Bag (10 pcs)

34.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 220830000Column, cylindrical20×50.04571130872561499-0617451 Bag (10 pcs)

36.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1201030000Column, cylindrical20×50.04571130872608499-0625591 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 3 abrasive grain WA Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Technischer Support